Publier vos produits
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
    Marvin

    Elevate Inswing French Door

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Disponible avec un mouvement d'ouverture ou d'ouverture, la porte française pivotante Elevate offre une grande polyvalence pour créer des liens avec les espaces de vie extérieurs. Le mouvement d'ouverture vers l'intérieur est idéal pour les portes qui s'ouvrent sur des marches ou celles exposées à la pluie lorsqu'elles sont ouvertes, et dans les climats sujets à la neige qui bloqueraient l'utilisation pendant l'hiver. Les portes françaises à ouverture vers l'extérieur sont idéales lorsque la superficie intérieure est limitée, ouvrant votre maison à un espace extérieur sans interrompre le flux ou la conception intérieure. Les deux options sont disponibles avec des configurations à un, deux et trois panneaux jusqu'à 8 pieds de haut, avec des intérieurs en bois chauds et teintables et un extérieur en fibre de verre pratiquement sans entretien qui résiste aux éléments.

    Caractéristiques : disponible dans des tailles allant jusqu'à 2,7 m de large et 2,4 m de haut ; Mouvement de pivotement vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour répondre aux contraintes de conception et aux conditions météorologiques ; Le système de verrouillage multipoint assure une étanchéité et une sécurité de haut en bas ; Seuil en fibre de verre qui résiste à la circulation piétonnière et aux intempéries ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Certifié CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-ifdwu
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie