Conçu dans le cadre du même système modulaire, le battant moderne Marvin Signature ™ vous permet de construire et de configurer facilement - et de faire encore plus avec Modern. Doté d'une conception exclusive de poignée rotative, notre matériel minimaliste est conçu pour une fonctionnalité supérieure. Avec de nombreuses options de taille, le battant moderne peut être utilisé seul ou en complément de fenêtres à vitrage direct ou à auvent pour une polyvalence de conception. Caractéristiques de la fenêtre à battant moderne : dispose d'une forme élégante et moderne ; Nombreuses configurations et tailles disponibles ; Évalué jusqu'à PG50 pour des performances impressionnantes ; Thermiquement efficace pour fonctionner dans des climats exigeants ; 1" Double vitrage IG LowE2 avec Argon - 0,28 ; 1 1/4" Triple vitrage IG LowE2/E1 avec Argon - 0,20.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |