Publier vos produits
Elevate Direct Glaze Window
Elevate Direct Glaze Window
Elevate Direct Glaze Window
    Marvin

    Elevate Direct Glaze Window

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec huit formes uniques disponibles, nos fenêtres Elevate Specialty Shape offrent des options flexibles pour s'adapter même aux conceptions les plus inhabituelles. Utilisez les fenêtres Elevate Specialty Shape comme fenêtres latérales et impostes, ou combinez-les pour un mur de fenêtres dans un cadre en A ou une autre configuration unique. Les intérieurs en bois chaleureux se marient parfaitement avec le décor intérieur, et un extérieur en fibre de verre durable permet une résistance à grande taille.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-pwwu
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
    Produits similaires