Publier vos produits
Ultimate Bow Window
Marvin

Ultimate Bow Window

4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
Traduit par Google,

Les fenêtres en arc Ultimate Signature ® de Marvin sont une série de fenêtres reliées entre elles pour former une légère courbe vers l'extérieur. Généralement constituées de quatre fenêtres ou plus, les fenêtres en arc Ultimate peuvent créer un petit coin, ouvrir une vue, apporter plus de lumière et renforcer l'attrait visuel de l'intérieur et de l'extérieur. Veuillez consulter le site Web de Marvin pour obtenir les fichiers complets des produits en bois ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécification
  • FEATURES OF THE ULTIMATE BOW WINDOW

    • Four or more windows connected in a gentle curve to open a room and maximize views
    • Choose a combination of Double Hung or Casement windows to suit any design style
    • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
Spécifications techniques
  • Réference unique.ultimate-bow-window
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre en saillie (en baie ou arquée)
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis