Publier vos produits
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,

La fenêtre pivotante Marvin est proposée en forme de cercle ou d'ovale et constitue une solution de conception parfaite pour les espaces uniques. Magnifique seule ou utilisée avec d'autres fenêtres, la fenêtre pivotante offre une polyvalence qui s'harmonise avec le reste de votre projet. Le châssis pivote en douceur jusqu'à 90 degrés.
Développée à l'origine par Marvin Signature Services comme solution personnalisée, cette fenêtre Marvin unique est disponible sur commande spéciale. Consultez votre concessionnaire Marvin pour plus d'informations sur ce produit spécialisé. Caractéristiques : conception exclusive du châssis pivotant permettant la circulation de l'air et l'accès ; solution de fenêtre parfaite pour les pignons, les coupoles, les greniers et autres espaces uniques ; système de pivot unique permettant une large ouverture jusqu'à 90 degrés à partir de la position fermée ; disponible en formes circulaires et ovales.

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_sspv
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie