Publier vos produits
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
    Marvin

    Elevate Sliding French Door

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte française coulissante Elevate combine l'élégance et les montants latéraux plus larges et les rails supérieurs d'une porte française avec la conception pratique et peu encombrante d'une porte coulissante. Les configurations à deux, trois et quatre panneaux offrent la flexibilité nécessaire pour accueillir des vues étendues jusqu'à 16 pieds de large, avec un intérieur en bois riche et un extérieur en fibre de verre durable et nécessitant peu d'entretien pour une performance et un style optimaux.

    Caractéristiques : Disponible dans des tailles allant jusqu'à 16 pieds de large et 8 pieds de haut ; Conception de panneau traditionnelle avec des montants latéraux substantiels, des rails supérieurs et inférieurs ; Seuil en fibre de verre qui résiste à la circulation piétonnière et aux intempéries ; Porte moustiquaire à suspension supérieure qui fonctionne en douceur sans se coincer ; Ingénierie supérieure pour un fonctionnement coulissant presque sans effort ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Certifié CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-sfdwu
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie