Publier vos produits
Ultimate MultiSlide Door
Ultimate MultiSlide Door
Ultimate MultiSlide Door
    Marvin

    Ultimate MultiSlide Door

    4.7 sur 5 étoiles4.7(14 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte coulissante multiple Ultimate est plus qu'une simple porte panoramique, c'est une passerelle vers la vie intérieure et extérieure avec des performances qui résistent à toutes les conditions météorologiques, d'un océan à l'autre. Concevez votre vue idéale, avec des panneaux coulissants disponibles dans des configurations qui se déplacent dans une direction ou se séparent au centre, et des panneaux qui s'empilent en pleine vue dans le cadre ou se dissimulent dans une poche murale. Lorsque l'accessibilité est importante, choisissez un seuil à profil bas en option qui maintient une transition douce et affleurante de l'intérieur vers l'extérieur. Dans des tailles aussi grandes que 56 pieds de large ou suffisamment petites pour créer une option de passage de cuisine à hauteur de comptoir pour un patio ou une terrasse, cette porte ouvre des possibilités. Caractéristiques : Choisissez parmi 22 configurations de fonctionnement ; Disponible en hauteurs jusqu'à 10,25 pieds ou en largeurs jusqu'à 56 pieds ; Tailles de panneaux individuelles disponibles jusqu'à 6 pieds de large par plus de 11 pieds de haut ; Choisissez des panneaux qui se déplacent dans une direction ou qui se rejoignent au centre d'un coin ; Choisissez des panneaux qui s'empilent en pleine vue dans le cadre ou se dissimulent dans une poche murale ; Une configuration à 3 panneaux centraux empilés est également disponible avec un panneau central fixe et des panneaux de commande de chaque côté; Le rail supérieur et inférieur étroit de 4 3/4" fait des grands panneaux de verre le point focal; Fonctionnement motorisé à bouton-poussoir disponible pour une utilisation facile, même dans les plus grandes tailles; Écran rétractable disponible avec des largeurs allant jusqu'à 24 pieds pour des vues dégagées; Système de verrouillage multipoint dissimulé pour une étanchéité et une sécurité parfaites de haut en bas; L'option de capteur d'état de verrouillage caché se connecte à votre maison intelligente pour indiquer quand la porte est fermée et verrouillée; Des seuils de performance et de haute performance disponibles, ainsi qu'un seuil de conception universel à profil bas et affleurant pour l'accessibilité; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3; Certifié CE.

    Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_ulmsd
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie