Publier vos produits
Ultimate Commercial Door
Marvin

Ultimate Commercial Door

3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
Traduit par Google,

La porte commerciale Marvin allie un design sophistiqué à une durabilité robuste pour résister à des années d'utilisation commerciale. Disponibles dans une grande variété d'options de conception et de personnalisation, elles sont fabriquées avec des processus de construction et d'assemblage différents de ceux de nos portes résidentielles.

Caractéristiques : Disponible en bois ou en bois plaqué pour répondre aux besoins de conception ; L'ensemble de quincaillerie commerciale en option comprend un ferme-porte, une serrure à mortaise ou un dispositif de rebord et une plaque de protection ; Les acheminements et préparations de quincaillerie peuvent être commandés ; Les panneaux surélevés et plats en option offrent un aspect haut de gamme ; Rail intermédiaire disponible pour un panneau à deux vitres ; Trois options de seuil conformes à l'ADA disponibles en trois finitions ; Disponible en panneaux de 1 3/4" et 2 1/4" ; Le style plaqué est certifié CE. Veuillez consulter le site Web de Marvin pour obtenir les fichiers complets des produits en bois ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_clcoswd
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-03-30
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie