Publier vos produits
Ultimate Sliding Door 2 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 2 Panel

4.8 sur 5 étoiles4.8(21 Avis)
Traduit par Google,

La porte coulissante à profil étroit Ultimate est dotée de montants et de rails minces de 3 po pour plus de lumière du jour et une esthétique contemporaine. Les configurations de fonctionnement jusqu'à 16 pieds de large constituent un élément de design grandiose et peuvent apporter une belle vue ou inonder une pièce de lumière.

EN UN COUP D'ŒIL

  • Extérieur en aluminium extrudé | Intérieur en bois
  • Finition extérieure : 19 options de couleurs + personnalisation
  • Finition intérieure : 6 options de bois + personnalisation | 2 options de peinture + apprêt | 6 options de teinture + couche transparente
  • Disponible jusqu'à 16' de large et 8' de haut ou 12' de large et 10' de haut

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

Spécification
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_slpd
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Doors
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires