Publier vos produits
Ultimate Corner Windows
Marvin

Ultimate Corner Windows

3.3 sur 5 étoiles3.3(8 Avis)
Traduit par Google,

Les fenêtres Ultimate Corner optimisent les vues panoramiques, créant un point focal de conception tant du point de vue intérieur qu'extérieur. Cette fenêtre remarquable maximise les vues et capte la lumière de plusieurs directions avec une esthétique épurée et une perturbation visuelle minimale.

Caractéristiques : Disponible dans des tailles aussi grandes que 7 pieds de large et 12 pieds de haut ; Des lignes épurées au niveau de la connexion d'angle soulignent la forme et la vue ; Disponible dans des configurations symétriques et asymétriques.

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_sscw
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie