Publier vos produits
Ultimate Wood Double Hung Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Window

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,

La fenêtre à guillotine double Ultimate Wood tout en bois est un style classique idéal pour les projets historiques où un extérieur en bois est nécessaire pour correspondre aux détails architecturaux d'origine. Des options de conception flexibles telles que les essences de bois et les teintures associées à des configurations de châssis à guillotine simple ou fixe contribuent à la précision historique, tandis que des options modernes telles que le mode de lavage pour un nettoyage facile et les options de capteur d'état de verrouillage intégrées apportent une commodité moderne. Caractéristiques : Disponible en hauteurs jusqu'à 8 pieds ou en largeurs jusqu'à 4 pieds ; Plusieurs options de conception et bois disponibles pour correspondre à l'esthétique historique et aux exigences de conception ; Également disponible en version à toit arrondi, à guillotine simple, à imposte fixe ou à fenêtre panoramique ; Le mode de lavage unique permet de nettoyer les deux côtés du verre depuis l'intérieur ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Certifié CE.

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_uldhw
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie