Publier vos produits
Ultimate Lift And Slide Door
Marvin

Ultimate Lift And Slide Door

3.7 sur 5 étoiles3.7(11 Avis)
Traduit par Google,

La porte coulissante à levage ultime associe des panneaux de porte incroyablement grands à un fonctionnement sans effort du bout des doigts grâce à un système de chariot soigneusement conçu qui soulève les panneaux de leur rail pour un fonctionnement en apesanteur. Le matériel de panneau exclusif de Marvin dans l'industrie disparaît pratiquement, créant une distraction visuelle minimale des vues jusqu'à 47 pieds de large. De nombreuses configurations de panneaux sont disponibles pour s'adapter au mieux à la disposition d'une pièce, et une option de seuil de conception affleurant et universel crée une transition discrète de l'intérieur vers l'extérieur. Caractéristiques : Choisissez parmi jusqu'à 22 configurations de fonctionnement ; Disponible en hauteurs jusqu'à 12 pieds ou en largeurs jusqu'à 47 pieds ; Tailles de panneau individuelles disponibles jusqu'à 6 pieds de large par 12 pieds de haut ; Choisissez des panneaux qui s'empilent en pleine vue dans le cadre ou se dissimulent dans une poche murale ; L'ingénierie de levage et de coulissement permet un fonctionnement presque sans effort ; Le matériel de panneau à montage encastré exclusif dans l'industrie est dissimulé pour un look épuré ; Montants latéraux et rail supérieur disponibles en largeur de 4 ou 6 pouces pour un style contemporain ou traditionnel ; Les options de seuil affleurant et encastré créent des transitions harmonieuses pour l'accessibilité ; option de seuil de performance pour une protection exceptionnelle contre les éléments.

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers complets de produits en bois ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_ullasd
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires