La porte française battante Ultimate combine un style français classique à double panneau avec un savoir-faire expert. Conçue à la fois pour la qualité et la performance, cette porte est dotée d'un magnifique cadre en bois substantiel et d'un seuil durable pour une protection contre les intempéries, même dans les climats rigoureux. Pour maximiser les vues et l'accès à l'extérieur, choisissez entre une opération d'ouverture ou d'ouverture dans des tailles allant jusqu'à 14 pieds de large, et si un look plus épuré est souhaité, choisissez notre option de panneau contemporain avec un contour en bois élégant de 4 ¾" sur tous les côtés. Caractéristiques : Disponible en hauteurs jusqu'à 9 pieds ou en largeurs jusqu'à 14 pieds; Choisissez une esthétique de panneau traditionnel avec rail inférieur de 8" ou un look contemporain et plus d'ouverture de lumière du jour avec plus d'ouverture de lumière du jour avec son rail inférieur de 4 3/4"; La serrure à point offre une sécurité et une étanchéité sans composants visibles ; Poignées disponibles dans une large gamme de styles, du traditionnel au contemporain ; Le seuil durable est conçu pour des années de performance écoénergétique et étanche aux intempéries ; Charnières réglables pour des années de fonctionnement fluide ; L'option de capteur d'état de verrouillage caché se connecte à votre maison intelligente pour indiquer quand la porte est fermée et verrouillée ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 et IZ4 disponible pour Ultimate Outswing French Porte seulement ; Certifié CE.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Océanie | L'Europe | Asie |
|---|---|---|---|
Anguilla | Australie | Gibraltar | Israël |
Antigua-et-Barbuda | Turquie | ||
Aruba | |||
Bahamas | |||
Barbade | |||
Belize | |||
Bermudes | |||
Canada | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Curaçao | |||
Dominique | |||
El Salvador | |||
États-Unis | |||
Grenade | |||
Groenland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haïti | |||
Honduras | |||
Îles Caïmans | |||
Îles Turks et Caïques | |||
Îles Vierges britanniques | |||
Îles Vierges des États-Unis | |||
Jamaïque | |||
Martinique | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Pays-Bas caribéens | |||
Porto Rico | |||
Republique de Trinite et Tobago | |||
République dominicaine | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Sainte-Lucie |