Publier vos produits
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
    Marvin

    Modern Outswing Door

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte battante moderne, de la collection Marvin Signature®, associe une esthétique moderne pure à des performances de pointe pour une flexibilité de conception permettant de créer en toute confiance. Disponible en ouverture ou en ouverture, notre porte battante moderne est conçue avec le même système modulaire innovant qui permet à tous les produits modernes d'être assemblés, ce qui permet de créer de grandes configurations du sol au plafond sans sacrifier les performances thermiques, même dans les conditions les plus difficiles. des climats. Et comme l'ensemble de la gamme Marvin Modern, le matériel minimaliste, les lignes de vision étroites et l'attention méticuleuse portée à chaque détail vous donnent la liberté de découvrir tout le potentiel du design moderne.

    Spécification
    • -Inswing or Outswing

      -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modern-mod
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsModern Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires