Publier vos produits
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
    Marvin

    Vivid Inswing Door

    Traduit par Google,

    Disponible sur certains marchés américains (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) et au Canada

    Sublimez vos espaces intérieurs et extérieurs avec la porte battante classique Marvin Vivid ™ , fabriquée en fibre de verre Ultrex® durable et facile d'entretien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Choisissez une ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur parmi une variété de configurations.

    Matériau : Fibre de verre Ultrex® Extérieur et intérieur

    Pourquoi vous allez l'adorer :

    Tailles étendues -

    Mettez en valeur les vues grâce à des configurations allant jusqu'à trois panneaux et une largeur maximale totale de 9 pieds.

    Durabilité supérieure -

    Ayez confiance en la résistance de la fibre de verre Ultrex® , qui est 7 fois plus résistante à la flexion que le vinyle et 4 fois plus résistante à la flexion que les composites bois/vinyle.

    Design épuré -

    Chaque détail est lisse et net, grâce aux finitions à base d'acrylique et aux composants techniques qui éliminent les chevauchements et les soudures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vivid-inswing-door
    • Famille de produitsVivid
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis