Publier vos produits
Vivid Sliding Door
Vivid Sliding Door
Vivid Sliding Door
Vivid Sliding Door
    Marvin

    Vivid Sliding Door

    Traduit par Google,

    Disponible sur certains marchés américains (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) et au Canada

    Agrandissez votre espace de vie et faites entrer la nature chez vous grâce à la porte coulissante Marvin Vivid ™ . Profitez de vues imprenables à travers de larges panneaux de verre qui inondent votre intérieur de lumière naturelle, sublimant ainsi votre décoration.

    Matériau : Fibre de verre Ultrex® Extérieur et intérieur

    Pourquoi vous allez l'adorer :

    Tailles étendues -

    Mettez en valeur les vues grâce à des configurations allant jusqu'à quatre panneaux et une largeur maximale totale de 16 pieds.

    Durabilité supérieure -

    Ayez confiance en la résistance de la fibre de verre Ultrex® , qui est 7 fois plus résistante à la flexion que le vinyle et 4 fois plus résistante à la flexion que les composites bois/vinyle.

    Design épuré -

    Chaque détail est lisse et net, grâce aux finitions à base d'acrylique et aux composants techniques qui éliminent les chevauchements et les soudures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vivid-sliding-door
    • Famille de produitsVivid
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis