Publier vos produits
H–Beam
H–Beam
H–Beam

    H–Beam

    Traduit par Google,
    Masonite Beams propose des poutres fonctionnellement adaptées qui simplifient le processus de construction, réduisent les déchets et garantissent une qualité élevée grâce à une production industrielle. Le traitement est effectué avec une précision de 0,2 mm dans nos machines CNC. À la demande du client, nous fournissons par exemple la découpe de trous, les coupes de précision et en onglet, les renforts, les chevrons d'avant-toit, l'isolation et le remplissage des entretoises, ainsi que les selles. Nous emballons des poutres fonctionnellement adaptées en fonction de la mesure et du type et fournissons différents types de ferrures adaptées à la livraison des poutres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hbeam
    • Famille de produitsConstruction
    • Groupe de produitsBeam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Nom UNSPSCBeams
    • Code UNSPSC301017
    • Code Uniclass 2015EF_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Beams
    • Code CSI MasterFormat 201406 06 10.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
    • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Titre OmniClassBeams