Publier vos produits
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base | FFL
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base | FFL
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Ground Drain | Base | FFL

    Traduit par Google,

    Canalisations d'eaux usées KG 2000 – tuyaux à paroi pleine avec joint d'étanchéité « Base », bride en aluminium et raccord à une extrémité

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      160 mm & 200 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080996: Ø 160 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080996D: Ø 160 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080998: Ø 200 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080998D: Ø 200 mm / 500 mm with plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bdl-base-kg-2000-ffl
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée