Publier vos produits
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
    MASTERTEC

    Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes

    Traduit par Google,

    Joint d'étanchéité pour le raccordement professionnel de tuyaux ondulés aux forages de carottage, aux manchons muraux et aux tuyaux de revêtement.

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      Connector: TPE Mixture | clamp: W4 - V2A stainless steel

      area of application:

      for corrugated pipes Ø 75-110 mm

      versions (Ø wall sleeve / Ø corrugated pipe):

      • Art.-No. 090850: Ø 100 mm / Ø 75 mm
      • Art.-No. 090852: Ø 150 mm / Ø 90 mm
      • Art.-No. 090854: Ø 150 mm / Ø 110 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.connector-wellrohr
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée