Publier vos produits
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
    MASTERTEC

    Joint sheet metal VB2 strips

    Traduit par Google,

    Tôles d'étanchéité à revêtement polymère pour joints de construction

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
      • joint sheet metal strips fully coated on both sides
      • water pressure test by MFPA Leipzig
      • resistance tests
      • groundwater neutral
      • weather-independent installation -20°C to +70°C
      • versions:
        • Art.-No. 070430: height 160mm, length 2,4m
          for the floor plate/wall connection
        • Art.-No. 070432: height 160mm, length 2,0m
          for the floor plate/wall connection
        • Art.-No. 070455: height 80mm, length 2,4m
          for the wall/slab connection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dichtblech-vb2-streifen
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité