Publier vos produits
MASTER-Connect | Joint Sheet Metal
MASTERTEC

MASTER-Connect | Joint Sheet Metal

Traduit par Google,

MASTER-Connect pour la connexion in situ des bandes de jointure.

Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    Plates: bright steel | Intermediate plate: specialty rubber | screws: galvanised

    area of application:

    Quick and reliable on-site connection of joint tapes for pressure-tight waterproofing.

    versions:

    • Art.-No. 070196: for joint sheet metal heighs up to 150 mm
    • Art.-No. 070193: for joint sheet metal heighs up to 250 mm
    • Art.-No. 070194: for joint sheet metal heighs up to 330 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.master-connect-fugenblech
  • Date de publication2026-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité