Publier vos produits
MASTER-RING | Gasket Insert | Multiple
MASTER-RING | Gasket Insert | Multiple
    MASTERTEC

    MASTER-RING | Gasket Insert | Multiple

    Traduit par Google,

    Joints d'étanchéité multicouches en acier inoxydable V2A pour conduits de câbles et de tuyaux. Diamètres intérieurs disponibles : 80 à 200 mm.

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      rubber: EPDM | pressure plates, screws, nuts: V2 A

      available inner diameters:

      80-200 mm

      overall length:

      40 mm

      versions (Ø wall sleeve or core drill hole):

      • Art.-No. 120410: Ø 80 mm
      • Art.-No. 120415: Ø 100 mm
      • Art.-No. 120420: Ø 125 mm
      • Art.-No. 120425: Ø 150 mm
      • Art.-No. 120426: Ø 200mm

      The technical feasibility of the combination of number and diameter of the media pipe in relation to the minimum diameter of the core drill hole or wall sleeve must be checked. Please contact us.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.master-ring-mehrfach
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée