Publier vos produits
MHC multi-utility double
MHC multi-utility double
MHC multi-utility double
    MASTERTEC

    MHC multi-utility double

    Traduit par Google,
    • Ensembles de conduits de service pour les raccordements électriques, d'eau et de communication
    • Testé conformément à la norme DVGW VP 601 (chapitre 4.5)
    • Pour les bâtiments sans sous-sol
    • Pour l'insertion de deux lignes de média

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
      • MHC multi-utility double
        • double-compartment service ducts
        • for media lines from 4 to 40 mm
        • include cable conduits of the appropriate length

        versions:

        • Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mhc-mehrsparte-2-fach
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée