Publier vos produits
UniCut | Adjustable Wall Sleeve
UniCut | Adjustable Wall Sleeve
UniCut | Adjustable Wall Sleeve
UniCut | Adjustable Wall Sleeve
UniCut | Adjustable Wall Sleeve
    MASTERTEC

    UniCut | Adjustable Wall Sleeve

    Traduit par Google,

    Pour la découpe sur site de parois d'une épaisseur de 200 à 400 mm. Avec barrière d'étanchéité « Novo » et bride de remplissage pour le raccordement de l'étanchéité extérieure.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      ABS

      available inner diameters:

      100-200 mm

      available lengths:

      200-400 mm

      versions (Ø diameter / length ):

      • Art.-No. 082504: Ø 100 mm / 200 mm
      • Art.-No. 082505: Ø 100 mm / 240 mm
      • Art.-No. 082506: Ø 100 mm / 250 mm
      • Art.-No. 082507: Ø 100 mm / 300 mm
      • Art.-No. 082508: Ø 100 mm / 350 mm
      • Art.-No. 082509: Ø 100 mm / 365 mm
      • Art.-No. 082511: Ø 100 mm / 400 mm
      • Art.-No. 082510: Ø 100 mm / 500 mm (stock length)
      • Art.-No. 082512: Ø 150 mm / 200 mm
      • Art.-No. 082513: Ø 150 mm / 240 mm
      • Art.-No. 082514: Ø 150 mm / 250 mm
      • Art.-No. 082516: Ø 150 mm / 300 mm
      • Art.-No. 082517: Ø 150 mm / 350 mm
      • Art.-No. 082518: Ø 150 mm / 365 mm
      • Art.-No. 082519: Ø 150 mm / 400 mm
      • Art.-No. 082515: Ø 150 mm / 500 mm (stock length)
      • Art.-No. 082521: Ø 200 mm / 200 mm
      • Art.-No. 082522: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 082523: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 082524: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 082525: Ø 200 mm / 350 mm
      • Art.-No. 082526: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 082527: Ø 200 mm / 400 mm
      • Art.-No. 082520: Ø 200 mm / 500 mm (stock length)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.unicut-futterrohr
    • Date de publication2026-01-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée