Publier vos produits
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage

    Floor lamp Golden Cage

    Traduit par Google,
    Luminaires en métal, couleur or. Lampes décoratives en fil de fer faites à la main. Suspensions horizontales en deux options de montage - en surface et cachées. L'élément lumineux est un tube en silicone avec une source LED. Température de couleur : 3000K.
    Spécification
    • Title Floor lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 3000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1547
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm 569
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-lamp-Golden-Cage
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsGolden Cage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1547
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)569
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps