Publier vos produits
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot

    Outdoor wall lamp Lot

    Traduit par Google,
    Garnitures en métal de couleur nickel. Lampes coupoles en verre transparent en deux couleurs : fumé et cognac. Source lumineuse — lampes avec culot G9.
    Spécification
    • O428WL-L10GF3K

      Article O428WL-L10GF3K
      Brand Outdoor
      Collection Outdoor
      Series Lot
      Product type Outdoor wall luminaire
      Fitting color Graphite
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 К
      IP protection IP 65
      Dimmable No
      Height 55 mm
      Width 120 mm
      Color rendering index 80 CRI
      Length 300 mm
      Beam angle 150 °
      Voltage AC 110-240 V
      Operating temperature -40...+50°C
      Protection level Class1
      Warranty 3 years
      Power 10 W
      Volume 0.0026 m³

      Light flux 350 Lm
      Energy efficiency class G
      Fireproof No
      Packing length 310 mm
      Net 1.05 kg
      Gross 1.15 kg
      Service life 50000 h


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Outdoor-wall-lamp-Lot
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsLot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe