Publier vos produits
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp

    The Sixth Sense floor lamp

    Traduit par Google,

    Garnitures métalliques en noir. Plafond-sphères en verre blanc.

    Source de lumière LED avec une température de couleur de 3000K. Commutateurs pratiques sur le dessus de l'armature. Fonction d'allumage et d'extinction séparés des éléments lumineux.

    Spécification
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.The-Sixth-Sense-floor-lamp
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsThe Sixth Sense
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps