Publier vos produits
Cabine de réunion quattro Camden Four
Cabine de réunion quattro Camden Four
Cabine de réunion quattro Camden Four
Cabine de réunion quattro Camden Four
Cabine de réunion quattro Camden Four

    Cabine de réunion quattro Camden Four

    La cabine Camden Four est la solution idéale pour des réunions d’équipe et des échanges informels, offrant un espace de réunion confortable et parfaitement insonorisé. 

    Fabriquée en Europe et certifiée TÜV-SÜD, elle associe des matériaux haut de gamme à plus de 1 000 couleurs RAL pour s’intégrer harmonieusement dans tous les environnements. À l’intérieur, des banquettes ultra-confortables revêtues de tissu Camira et une table en placage de chêne naturel créent un cadre chaleureux, robuste et propice à des conversations productives. 

    Un éclairage LED intégré, une ventilation ultra-silencieuse et une connectivité complète (USB-A, USB-C, double prise de courant et HDMI) garantissent des réunions lumineuses, agréables et parfaitement connectées. Des capteurs de mouvement réduisent automatiquement la consommation énergétique lorsque la cabine est inoccupée. 

    Conçue à partir de matériaux recyclés et dotée d’une structure modulaire facilitant la maintenance, la cabine Camden Four offre une solution durable et élégante pour tout espace de travail. 

    Fabrication européenne · Certification TÜV-SÜD · Personnalisation des couleurs

    Spécification
    • Dimensions:
      Extérieur  H: 2250 mm × L: 2100 mm × P: 1280 mm
      Intérieur  H: 2040 mm × L: 2024 mm × P: 1217 mm

      Insonorisation:
      Classe B selon la norme ISO 23351-1

      Éclairage:
      Système LED intégré à tonalité neutre (4000K)

      Consommation électrique:
      Mode veille: 1 W, Utilisation standard: 32 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camden-four-meeting-booth
    • Famille de produitsOffice Phone Booths
    • Groupe de produitsThe Camden Meeting Pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2250
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)1280
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)755
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord