Publier vos produits
Bureau privé individuel Workstation
Bureau privé individuel Workstation
Bureau privé individuel Workstation
Bureau privé individuel Workstation

    Bureau privé individuel Workstation

    Le modèle Workstation est un véritable bureau privé au cœur de vos espaces — conçu pour les appels longue durée, visioconférences et sessions de concentration intense. Imaginé et fabriqué en Europe, il combine performances acoustiques exceptionnelles, matériaux haut de gamme et une esthétique épurée et intemporelle. 

    Chaque détail est pensé pour le confort et la productivité : un bureau spacieux et ergonomique compatible avec les fauteuils de bureau standards, ports d’alimentation intégrés, connectiques USB-C/USB-A, HDMI et LAN, éclairage LED neutre et ventilation ultra-silencieuse créent un environnement lumineux, sain et propice à la concentration tout au long de la journée. 

    La personnalisation est au cœur du design, avec plus de 1 000 couleurs RAL ou des finitions en chêne naturel pour refléter parfaitement votre identité. Le verre acoustique triplex et la quincaillerie de précision assurent une durabilité exceptionnelle ainsi qu’une allure moderne et professionnelle. 

    Conçue avec des matériaux recyclés et une structure modulaire pour un entretien simplifié, la cabine Workstation constitue une solution durable et élégante pour tout environnement de travail. 

    Fabrication européenne · Certification TÜV-SÜD · Personnalisation des couleurs

    Spécification
    • Dimensions:
      Extérieur  H: 2250 mm × L: 1040 mm × P: 1300 mm
      Intérieur  H: 2040 mm × L: 926 mm × P: 1218 mm

      Insonorisation:
      Classe B selon la norme ISO 23351-1

      Éclairage:
      Système LED intégré à tonalité neutre (4000K)

      Consommation électrique:
      Mode veille: 1 W, Utilisation standard: 17 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Workstation
    • Famille de produitsOffice Phone Booths
    • Groupe de produitsThe Workstation Focus Pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2250
    • Largeur (mm)1040
    • Profondeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)280
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord