Publier vos produits
Cabine de réunion duo Camden Two
Cabine de réunion duo Camden Two
Cabine de réunion duo Camden Two
Cabine de réunion duo Camden Two

    Cabine de réunion duo Camden Two

    La cabine de réunion Camden Two crée un espace privé et insonorisé, idéal pour des réunions en tête-à-tête. Également disponible en version 4 personnes, elle s’adapte parfaitement aux différents besoins de collaboration. 

    Fabriquée en Europe et certifiée TÜV-SÜD, elle associe des matériaux haut de gamme à plus de 1 000 couleurs RAL pour s’intégrer harmonieusement dans tout type d’intérieur. À l’intérieur, des banquettes ultra-confortables revêtues de tissu Camira et une table en placage de chêne naturel offrent un cadre chaleureux, robuste et propice à des échanges productifs. 

    Un éclairage LED intégré, une ventilation ultra-silencieuse et une connectivité complète (USB-A, USB-C, double prise de courant et HDMI) assurent des réunions lumineuses, agréables et parfaitement connectées. Des capteurs de mouvement optimisent la consommation énergétique lorsque le pod n’est pas utilisé. 

    Conçue avec des matériaux recyclés et une structure modulaire pour un entretien facilité, la cabine de réunion Camden Two constitue une solution durable et élégante pour tout environnement de travail. 

    Fabrication européenne · Certification TÜV-SÜD · Personnalisation des couleurs incluse

    Spécification
    • Dimensions:
      Extérieur  H: 2250 mm × L: 2100 mm × P: 1000 mm
      Intérieur  H: 2040 mm × L: 2024 mm × P: 937 mm

      Insonorisation:
      Classe B selon la norme ISO 23351-1

      Éclairage:
      Système LED intégré à tonalité neutre (4000K)

      Consommation électrique:
      Mode veille: 1 W, Utilisation standard: 32 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camden-two-meeting-pod
    • Famille de produitsOffice Phone Booths
    • Groupe de produitsThe Camden Meeting Pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2250
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)662
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord