Publier vos produits
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Traduit par Google,

    Une cabine compacte et ergonomique, parfaitement adaptée à tout espace de travail.

    Conçu dans un souci de durabilité et d'écoresponsabilité, il présente une structure légère et robuste, fabriquée à partir de matériaux haut de gamme, garantissant des performances optimales. Son intérieur est intelligemment conçu avec des panneaux PET insonorisants et une moquette résistante et durable, nécessitant peu d'entretien, pour un confort et une fonctionnalité irréprochables.

    Les panneaux résistants aux rayures de la cabine ajoutent une touche d'élégance, et les panneaux de verre de chaque côté assurent une abondance de lumière naturelle qui accompagne le design élégant.

    Haven One comprend également des fonctionnalités intégrées telles qu'une étagère en chêne durable avec une prise de courant intégrée pour répondre aux besoins quotidiens du bureau.

    Spécification
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1000mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 39.4" D: 39.4"

      Interior:
      H: 2020mm W: 910mm D: 910mm / H: 79.5" W: 35.8" D: 35.8" ​​

      Total Weight: 310 kg / 683 lbs

      Soundproofing
      Haven One provides a world-class speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Haven-One-Phone-Booth
    • Famille de produitsOffice Phone Booths
    • Groupe de produitsThe Haven One Phone Booth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2250
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)261
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord