Publier vos produits
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser

    Liquid soap dispenser

    4.8 sur 5 étoiles4.8(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Références : DJ0031, DJ0031B, DJ0031C & DJ0031CS Distributeur de savon liquide manuel d'une capacité de 1,5 L, fabriqué en acier inoxydable AISI 304 de 0,8 mm d'épaisseur, à installer directement au mur. Disponibles en trois finitions (blanc, brillant et satiné) ces modèles de distributeurs de savon ont un design fonctionnel, robuste et tendance qui correspond à la nouvelle gamme d'accessoires de salle de bain Mediclinics. Cela permet à ce distributeur de savon de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. Avec un poids net de 1,25 kg, ces distributeurs de savon ont un réservoir intérieur en plastique qui empêche l'oxydation et qui peut être facilement retiré à des fins de nettoyage et de désinfection. Toute cette gamme de distributeurs de savon est équipée d'une valve anti-goutte résistante à la corrosion qui distribue 1,5 ml de savon par service. Cette valve anti-goutte est facilement interchangeable avec les valves des autres distributeurs de savon de la même gamme, vous pouvez donc facilement transformer ce distributeur de savon liquide en distributeur de savon mousse ou spray. De plus, ces distributeurs de savon ont un affichage du niveau de savon dans la partie avant qui indique en permanence le niveau de savon disponible à l'intérieur du distributeur de savon. Il est recommandé d'utiliser des savons liquides ou des savons gels désinfectants d'une densité comprise entre 0,9 et 1,35 kg/dm3 et d'une viscosité maximale de 3 000 cps.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DJ0031x
    • Famille de produitsSoap Dispensers
    • Groupe de produitsSoap Dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie