Publier vos produits
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted

    Mediclinics All-in-One Wall Mounted

    Traduit par Google,

    Références : UCM095A (finition laiton chromé) et UCM095AB (finition noire)

    Mediclinics® All-in-one est un robinet sèche-mains monté sur comptoir et un robinet distributeur d'eau et de savon, prêts à fonctionner ensemble comme un seul système esthétique, sans contact, hygiénique et très efficace.

    Mediclinics® All-in-one a été pensé et conçu pour éviter les éclaboussures d'eau sur le sol, gagner de la place et passer moins de temps dans les toilettes.

    Conçues dans un souci d'esthétique et de performance, les solutions tout-en-un Mediclinics® incarnent l'élégance et l'efficacité à l'état pur. Leur design intelligent, aux lignes épurées et aux courbes élégantes, associé à une fonctionnalité exceptionnelle, révolutionne les conventions actuelles en matière de design et de fonctionnalité.

    Les solutions tout-en-un Mediclinics® sont écologiques et permettent de réaliser des économies de plus de 73 % par rapport aux solutions similaires sur le marché.

    Les solutions tout-en-un Mediclinics® sont également très hygiéniques car elles peuvent intégrer un filtre HEPA (en option), la technologie « Ion Hygienic » (en option) et une pastille désodorisante (en option).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UCM095A
    • Famille de produitsWash and dry units
    • Groupe de produitsAll-in-One
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCTerminal de flux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie