Publier vos produits
Steel straight grab bar

Steel straight grab bar

4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
Traduit par Google,
Références : BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Barre d'appui fabriquée par Mediclinics en barre d'acier Ø 32 mm, 1,5 mm d'épaisseur, finition Epoxy blanche et avec un couvercle de bride à pression en plastique blanc pour un montage caché. Conception de pointe, haute durabilité et facile à entretenir. Le procédé utilisé pour plier les barres d'appui garantit l'uniformité du diamètre de ses courbes. Des vis en acier inoxydable et des chevilles en plastique pour installer la barre d'appui au mur sont fournies.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BRyyyy
  • Famille de produitsGrab Bars
  • Groupe de produitsMedinox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)85
  • Profondeur (mm)72
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie