Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Liquid soap dispenser - Automatic

No d'article: DJ0037Ax
Fabricant: Mediclinics
Famille de produits: Automatic liquid soap Dispensers
Groupe de produits: Automatic liquid soap Dispensers
Largeur (mm): 110
Hauteur (mm): 240
Profondeur (mm): 120
Date de publication: 2017-06-17
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire: Plastic
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 1.25

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Distributeurs
Classification IFC: Building Element Proxy
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L8246
Uniclass 1.4 la description: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 la description: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 la description: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Code: 35-76-80
NBS Reference la description: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 25 29 13
Titre OmniClass: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS