Publier vos produits
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser

    Soap dispenser

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Références : DJ0040, DJ0040C & DJ0040CS Distributeur de savon d'une capacité de 1,5 L, fabriqué en acier inoxydable AISI 304, à installer directement au mur et actionné manuellement par un bouton-poussoir en acier inoxydable. Disponibles en trois finitions (blanc, brillant et satiné) ces modèles de distributeurs de savon ont un design fonctionnel, robuste et tendance qui correspond à la nouvelle gamme d'accessoires de salle de bain Mediclinics. Cela permet à ce distributeur de savon de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. Avec un poids net de 1,2 kg et fabriqués en acier inoxydable AISI 304, 0,8 mm d'épaisseur, ces distributeurs de savon ont un réservoir intérieur en plastique qui empêche l'oxydation et qui peut être facilement retiré à des fins de nettoyage et de désinfection. Toute cette gamme de distributeurs de savon est équipée d'une valve anti-goutte résistante à la corrosion qui distribue 0,8 ml de savon par service. Cette vanne est facilement amovible du réservoir en plastique à des fins de maintenance. De plus, ces distributeurs de savon ont un affichage du niveau de savon dans la partie avant qui indique en permanence le niveau de savon disponible à l'intérieur du distributeur de savon. Il est recommandé d'utiliser des savons liquides au pH neutre et sans chlorures.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DJ0040x
    • Famille de produitsSoap Dispensers
    • Groupe de produitsSoap Dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)275
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)128
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie