Publier vos produits
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic

    Foam soap dispenser - Automatic

    Traduit par Google,
    Références : DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Distributeur automatique de savon mousse mural d'une capacité de 1 L, fabriqué en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,8 mm. Disponibles en quatre finitions (blanc, noir, brillant et satiné) ces modèles de distributeurs de savon ont un design fonctionnel, robuste et tendance qui correspond à la nouvelle gamme d'accessoires de salle de bain Mediclinics. Cela permet à ce distributeur de savon de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. Convient aux installations à fort trafic et à l'usage public. Distribue des savons moussants au pH neutre, sans chlore et de densité comprise entre 0,95 et 1,05 kg/dm3. Les savons chirurgicaux et les savons contenant des particules abrasives solides ne sont pas pris en charge.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DJF0038Ax
    • Famille de produitsl
    • Groupe de produitsAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie