Publier vos produits
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Distributeur de spray désinfectant pour les mains - Automatique Références : DJS0039A, DJS0039AB, DJS0039AC, DJS0039ACS Distributeur de spray désinfectant pour les mains automatique mural d'une capacité de 1 L, fabriqué en acier inoxydable AISI 304, 0,8 mm d'épaisseur. Disponibles en quatre finitions (blanc, noir, brillant et satiné) ces modèles de distributeurs de savon ont un design fonctionnel, robuste et tendance qui correspond à la nouvelle gamme d'accessoires de salle de bain Mediclinics. Cela permet à ce distributeur de savon de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. Convient aux installations à fort trafic et à l'usage public. Affichage du niveau situé dans la partie avant du distributeur de savon. Il indique en permanence le niveau de savon disponible à l'intérieur du distributeur de savon. Fonctionne avec 6 piles alcalines AA (non fournies) ou en option, avec un adaptateur secteur. Commandez la référence DJS0039A/B/C/CS-TRAFO pour recevoir le distributeur de savon automatique connectable sur secteur avec l'adaptateur secteur. Distribue un spray désinfectant pour les mains. Il est recommandé d'utiliser un spray désinfectant avec les caractéristiques suivantes : - Teneur maximale en alcool de 85 % - Densité maximale 0,8 kg/dm3 - Utiliser des produits de pulvérisation spécifiques Il ne prend pas en charge les sprays désinfectants contenant du méthanol, du chlore ou des particules solides ou abrasives. Vis et chevilles en plastique pour montage sur un mur de briques fournies.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DJS0039Ax
    • Famille de produitsSoap Dispensers
    • Groupe de produitsHand Sanitizer Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie