Publier vos produits
Stainless steel paper towel roll dispenser
Stainless steel paper towel roll dispenser

    Stainless steel paper towel roll dispenser

    Traduit par Google,
    Références : DT0303C & DT0303CS Les distributeurs de papier essuie-mains Mediclinics sont conçus pour être installés dans tout type de toilettes publiques. Ils utilisent des rouleaux de papier essuie-tout de diamètre maximum 250 mm. Les distributeurs de serviettes en papier sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304 et en deux finitions différentes : brillant et satiné. Ils ont été pensés pour une utilisation plus efficace du papier et adaptés à différents environnements sanitaires : gymnases, centres sportifs, hôpitaux et centres de santé, hôtels et installations similaires. Tous ces modèles ont une porte frontale coulissante, spécialement conçue pour un remplacement facile du papier. Ils ont des caractéristiques anti-vandalisme et sont conçus pour faciliter et optimiser l'utilisation rationnelle du papier, comme par exemple la sortie papier dentée qui facilite la découpe du papier. Ces distributeurs de rouleaux de papier Mediclinics sont fournis avec une serrure et une clé spéciale pour l'ouverture et des vis pour l'installation au mur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DT0303x
    • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
    • Groupe de produitsRoll Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)376
    • Largeur (mm)261
    • Profondeur (mm)261
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie