Publier vos produits
Mediflow intelligent steel 120V

Mediflow intelligent steel 120V

Traduit par Google,
Numéro de pièce : M02A-UL Avec un succès important, SANIFLOW a développé LE PREMIER SÈCHE-MAINS INTELLIGENT grâce à un nouveau système de séchage des mains appelé « Logic Dry », qui sélectionne de manière entièrement automatique pour chaque cycle de séchage la puissance de chauffage requise pour une température optimale du flux d'air, représentant une avancée dans la conception et les caractéristiques des sèche-mains pour les toilettes publiques. De plus, ils sont équipés de nouveaux systèmes de protection électronique et anti-vandalisme, qui en font les séchoirs les plus sûrs de leur catégorie. Ces séries offrent le débit d'air légendaire SANFILOW - plus de 315 CFM par heure plus un fonctionnement entièrement automatique, une conception de précision et une efficacité, réduisant le niveau de bruit au minimum du marché dans sa catégorie. Disponible en acier finition époxy blanc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M02Ax_UL
  • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
  • Groupe de produitsMediflow® Intelligent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)325
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)4.25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie