Publier vos produits
EXT Series Automatic Hand Dryers

EXT Series Automatic Hand Dryers

Traduit par Google,

Le sèche-mains eXtremeAir® EXT est unique en son genre. Grâce à sa technologie sans chaleur, il consomme moins d'énergie tout en assurant un séchage rapide. Avec ses réglages ajustables et sa compatibilité avec toutes les tensions, l'EXT est une excellente alternative aux essuie-mains en papier pour vos sanitaires commerciaux.

Conformité:

cULus, IP21, Restaurant vert

Caractéristiques:

  • • Réglable : Le son et la vitesse se règlent facilement à l'aide d'une molette.
  • • Tension universelle : La tension s'étend de 110 à 240 V pour s'adapter à presque toutes les installations.
  • • Séchage rapide : sèche les mains en seulement 12 secondes.
  • Économe en énergie : consomme jusqu'à 90 % d'énergie en moins que les sèche-mains classiques.
  • Technologie sans chaleur : réduit la consommation d’énergie et permet de brancher plusieurs sèche-linge sur un même circuit.
  • Conception compacte : utilise 43 % d'espace en moins que les modèles traditionnels.
  • Activation sans contact : un capteur détecte l'utilisateur pour un fonctionnement plus efficace et plus hygiénique.
Spécification
  • Keywords: extreme air hand dryer, restroom hand dryer, eXtremeAir® EXT, hand dryers vs. paper towels, commercial restroom, conventional hand dryers, hygienic operation, commercial washroom, vandal resistant, No Heat Technology
Spécifications techniques
  • Réference unique.hand-dryer-world-dryer-ext-series
  • Famille de produitsHand and Hair Dryers
  • Groupe de produitsExtreme Air®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-12
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)5.6
  • Largeur (pouces)9.4
  • Profondeur (pouces)10.1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers