Publier vos produits
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Traduit par Google,
    Références : PP0006C & PP0006CS Le conteneur mural pour serviettes hygiéniques avec couvercle fabriqué par Mediclinics a une capacité de 6 L et est disponible en acier inoxydable AISI 304 brillant ou satiné. Des solutions hautement résistantes pour un trafic élevé, avec des caractéristiques anti-vandalisme ; le corps est fait d'une pièce solide. Le couvercle dépasse de 3,5 mm du corps pour faciliter l'ouverture et il est fixé au corps par deux axes qui permettent sa rotation. Il peut être posé ou fixé au mur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PP0006x
    • Famille de produitsNapkin Container
    • Groupe de produitsNapkin Container
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie