Publier vos produits
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Traduit par Google,
    Références : PR0787C & PR0787CS Distributeur de papier toilette en acier inoxydable avec rouleau de papier industriel Ø275 mm, finition brillante ou satinée. Les distributeurs de papier hygiénique Mediclinics offrent une solution pour les rouleaux de papier à usage intensif. La gamme de produits est conçue pour équiper n'importe quel sanitaire public, offrant différents produits qui s'adaptent aux différents besoins du sanitaire à équiper. Ces modèles sont conçus pour les toilettes à fort trafic qui connaissent un afflux important de personnes. Les solutions fournies par cette catégorie sont disponibles en deux finitions différentes : acier inoxydable AISI 304 brillant et acier inoxydable AISI 304 satiné. Des solutions hautement résistantes pour un trafic élevé, avec des caractéristiques anti-vandalisme ; le corps est fait d'une pièce solide et ils ont une serrure de sécurité standard Mediclinics avec une clé, qui est fournie avec le produit. De plus, tous intègrent une fente à l'avant du modèle pour permettre de visualiser la quantité de papier restant et ils disposent d'un axe en acier inoxydable AISI 304 avec frein à inertie pour optimiser la distribution du papier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PR0787x
    • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
    • Groupe de produitsRoll Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)123
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie