Publier vos produits
C1 Cylindrical Security Portal
C1 Cylindrical Security Portal

    C1 Cylindrical Security Portal

    Traduit par Google,

    Le portail de sécurité cylindrique C1 est un moyen compact mais efficace de sécuriser vos zones autorisées. Le portail de sécurité remplace les portes de haute sécurité. Une fois à l'intérieur du portail, l'utilisateur doit passer les contrôles par ultrasons APD pour accéder au côté sécurisé. Les capteurs à ultrasons intégrés garantissent qu'une seule personne peut traverser le portail du sas à la fois. La conception cylindrique permet d'installer le portail de sécurité entre un mur prenant moins de place dans votre zone sécurisée.

    Le portail de sécurité C1 est approuvé selon LPS 1175 : numéro 8 A1(SR1), B3(SR2) et C5(SR3) et certifié par Secured by Design.


    Ce produit est fabriqué en Italie par Alluser Industrie Srl. Avec plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de portails de sécurité, Alluser a développé la plus large gamme de portails de sécurité sur le marché.


    Spécification
    • C1 Security Portal

      • Portal Diameter: 988mm
      • Internal Height:2048-2050mm
      • External Height: 
        • 2382mm S version
        • 2320mm R version 
      • Doorset: Sliding
      • Nr of doorwings: 2
      • Emergency Exit: Yes
      • Glazing:Clear curved laminated safety glass. Glass certification: Vandal Resistant Glass Vandal Resistant glass P2A-EN 356 (Optional Vandal/ Bullet Resistant available)
      • Finish: Powdercoated, Aluminium, Brushed Steel, Polished Steel
      • LPS 1175: Issue 8: A1(SR1), B3(SR2), C5(SR3)
      • Secured by Design: Yes



    Spécifications techniques
    • Réference unique.C1
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2382
    • Largeur (mm)988
    • Profondeur (mm)988
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 11
    • Titre OmniClassTrap Doors