Publier vos produits
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    Traduit par Google,

    Toute nouvelle gamme AcryMed - un matériau de surface solide acrylique antimicrobien avancé adapté à tous les espaces intérieurs.

    AcryMed est spécialement développé pour améliorer les surfaces de l'environnement intérieur en protégeant la surface elle-même contre la détérioration, les taches et les bactéries responsables des odeurs.

    AcryMed a une protection antimicrobienne intégrée dans la feuille de surface solide pendant la production, ce n'est pas un revêtement de finition.

    AcryMed est certifié conforme aux normes ISO 22196 et JIS Z 2801. Il offre une protection de surface hygiénique intégrée avec un impact significatif qui agit efficacement contre les bactéries.

    Spécification
    • Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

      ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

      Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meganitewwacrymed
    • Famille de produitsSolid Surfaces
    • Groupe de produits12mm collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)144
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)132
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCSurface
    • Code UNSPSC301521
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 21 35
    • Titre OmniClassCommercial Serving Counters
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Produits similaires