Publier vos produits
Isoparfire

Isoparfire

Traduit par Google,

ISOPARFIRE® est un panneau sandwich coupe-feu pour murs intérieurs et extérieurs, classe A2-s1,d0. Il est réalisé avec une couche isolante en fibre minérale couplée à deux sous-couches de 0,5 mm, en acier galvanisé prélaqué ou plastifié, en acier inoxydable, en aluminium naturel gaufré ou prélaqué ou en cuivre.

Densité d'isolation
Densité : 100 Kg/m3 ±10%.

Autres densités disponibles en option.
Remarque : au niveau de la fabrication, il est impossible de remplir la lèvre du joint. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation

Spécification
  • Lattonedil ISOPARFIRE® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsMineral fiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls