Publier vos produits
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
    Metecno

    Metfiber ECO Wall Panel

    3.6 sur 5 étoiles3.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Le panneau Metfiber® Eco Wall avec une âme en laine de verre répond à toutes les exigences des matériaux de construction incombustibles. La laine de verre utilisée dans ce produit est composée à 80 % de matériaux recyclés, ce qui contribue de manière significative à l'économie des ressources naturelles et fait du produit un matériau de construction écologique. Le poids mort du panneau est nettement inférieur à celui des panneaux sandwich conventionnels avec une âme isolante en laine de roche, permettant ainsi une installation plus facile et plus rapide et une réduction des coûts, en particulier pour les panneaux plus longs. En raison du grand nombre de combinaisons avec d'autres panneaux de notre portefeuille avec une âme isolante en polyuréthane ou en laine de roche, il est possible d'atteindre les exigences de sécurité incendie, acoustiques et thermiques à la fois sans aucun impact visuel. Veuillez consulter notre manuel technique détaillé pour plus d'informations.
    Spécification
    • Core thicknesses: 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 15,14 - 21,64 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,54 - 5,10 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,384 - 0,194 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,390 - 0,195 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,039 W/mK

      Sound insulation R: 31 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metfiber-eco-wall
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsGlass Wool Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine de verre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls