Publier vos produits
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
    Metecno

    Hipertec Wall sandwich panel

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Hipertec® Wall est un panneau sandwich avec un noyau isolant incombustible en laine minérale et est le mieux adapté pour répondre aux exigences élevées d'aujourd'hui en matière de protection contre l'incendie et d'isolation acoustique. Selon l'épaisseur de l'âme, la résistance au feu peut atteindre jusqu'à 120 minutes. Des largeurs de support élevées et une installation facile - à la fois verticale et horizontale - rendent ce produit très rentable et parfaitement adapté à une application comme mur de séparation ou mur extérieur. En raison du grand nombre de combinaisons avec d'autres panneaux de notre portefeuille (avec âme isolante en polyuréthane ou en laine de verre), il est possible d'atteindre simultanément les exigences de sécurité incendie, acoustiques et thermiques sans aucun impact visuel. Veuillez consulter notre manuel technique détaillé pour plus d'informations.
    Spécification
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 17,0 - 32,4 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,711 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,731 - 0,219 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 31 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hipertec-wall
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsStone Wool Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls