Publier vos produits
HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker
HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker
HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker

    HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Les transducteurs compacts du HMS-5 comprennent deux haut-parleurs à cône basse fréquence et longue excursion de 5 pouces et un haut-parleur à compression haute fréquence à diaphragme de 2 pouces sur un pavillon symétrique à directivité constante à 80 degrés.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Conception compacte avec une fidélité exceptionnelle et des performances haute fréquence étendues
    • Le klaxon Constant-Q produit une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
    • Réponses en amplitude et en phase extraordinairement plates pour une précision tonale
    • Intégration transparente avec les haut-parleurs de canal d'écran Acheron
    • L'alimentation CC externe offre la flexibilité de longs câbles sans conduits
    • Se monte sur les murs ou les plafonds avec des supports de montage mural en option (fixes ou réglables), un support de charnière ou un support en U

    APPLICATIONS

    • Cinémas et théâtres
    • Salles de projection
    • Théâtres privés haut de gamme
    • Mixage surround pour les installations de production et de post-production
    • Applications surround immersives


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, fullrange system with an onboard 3-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include two 5-inch long-excursion cone drivers and one 2-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 1.7 kHz. 

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 55 Hz to 18 kHz; phase response, 250 Hz to 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 120.0 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 80-degree vertical. The loudspeaker shall be equipped with a single Phoenix 5-pin male connector (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply.

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 15.00 inches wide x 12.45 inches high x 9.66 inches deep (381 mm x 316 mm x 245 mm) without mounting bracket. Weight shall be 18.4 lbs (8.3 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS-5

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers, Surround Loudspeaker, Surround Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyer-sound-hms-5
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)12.45
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)9.66
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)18.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers