Publier vos produits
2100-LFC Low-Frequency Control Element

2100-LFC Low-Frequency Control Element

Traduit par Google,

Ressentez la musique — esprit, corps et âme.

Toute la puissance

En associant un seul et tout nouveau haut-parleur de 21 pouces avec quatre bobines acoustiques à un puissant amplificateur de classe D, le 2100-LFC produit une sortie acoustique linéaire adaptée aux applications les plus puissantes, tout en réalisant ces performances comparables dans un haut-parleur beaucoup plus léger et plus étroit.

Des dépressions fraîches et claires

Le système auto-alimenté du 2100-LFC comprend un refroidissement actif non seulement pour l'amplificateur mais également pour l'ensemble aimant et bobine mobile afin de garantir une réponse linéaire, même avec le matériel de programme le plus exigeant et le plus prolongé.

Hertz que vous pouvez ressentir

La réponse étendue de 30 à 125 Hz du 2100-LFC s'associe parfaitement aux haut-parleurs PANTHER, étendant la portée et offrant l'expérience sonore ultime aux fans de la première rangée aux sièges les plus éloignés.

Fonctionnalités pour les jours

Des options matérielles simples vous offrent la flexibilité de configurer le 2100-LFC selon les spécifications exactes de votre système : suspendu ou empilable au sol. Déployez-le en configuration standard ou cardioïde. Les accessoires incluent des châssis à roulettes pour un transport efficace et des kits de grille permettant de suspendre jusqu'à 16 enceintes.

De plus, alors que toutes les technologies audiovisuelles évoluent vers un environnement en réseau, PANTHER et le 2100-LFC constituent désormais le premier système line array à large bande passante à offrir un son numérique selon le protocole Milan associé à une télémétrie de surveillance complète, le tout directement connecté à chaque enceinte. Cette capacité de mise en réseau totale, associée au nouveau logiciel de connexion et de surveillance Nebra de Meyer Sound, permet une configuration rapide du système et une surveillance complète de tous ses paramètres.

Spécification
  • Turn Sound Into Something More Profound

    An LFC Built to Last

    The 2100-LFC is ready to grow within a digital infrastructure. Inputs include a Milan-certified, AVB endpoint for next-gen audio-over-IP solutions, bringing a digital signal path directly to the cabinet.

    Less Weight = More Green

    The 2100-LFC is 20% lighter than previous models. It was conceived and engineered to meet the new demands of today’s greener touring and installation, where the reduced size and weight must be coupled with increased energy efficiency. The cabinet exterior dimensions allow for more efficient truck pack in both USA and European semi-trailers and the increased efficiency of the Class D amplifiers reduces power demand to lower long-term costs in permanent installations.

    The Power of Self-Powered

    2100-LFC is self-powered, so there’s no calibrating crossovers, and no struggling with amplifier racks, long cable runs, or extra accessories.

    Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-2100-lfc
  • Famille de produitsSubwoofers
  • Groupe de produitsLF Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.25
  • Largeur (pouces)40
  • Profondeur (pouces)26
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)235
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers